Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 2-ST BD:R3.2SO - 1983320

Нет доступных изображений

Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 2, Размер шага: 5,08 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1983320
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918963156

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь