Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 2-ST BD:R2.1SO - 1983278

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1983278
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918963101
Вес/шт. (без упаковки) 3,380 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь