Разъем печатной платы - PC 6/ 3-ST-10,16 BD:+,-,-Q - 1982907

Нет доступных изображений

Вилочная часть, Номинальный ток: 41 A, Полюсов: 3, Размер шага: 10,16 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: Серебро

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1982907
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918958541
Вес/шт. (без упаковки) 25,040 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь