Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 6-ST BDWH:U-KE - 1982884

Нет доступных изображений

Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 6, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Винтовые зажимы, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1982884
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918958466

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь