Разъем печатной платы - MC 1,5/ 6-ST-3,81 WH NZX115 - 1982198

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: белый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1982198
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918954215
Вес/шт. (без упаковки) 4,260 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь