Разъем печатной платы - PC 5/ 5-STF-7,62 - 1975732

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 5, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1975732
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 379 (CC-2009)
GTIN 4017918971878
Вес/шт. (без упаковки) 28,160 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь