Разъем печатной платы - SMC 1,5/12-G-3,81 BK - 1970362

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 12, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1970362
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918928698

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь