Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 BK - 1970333

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 320 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 3, способ монтажа: непосредственный монтаж

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1970333
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918928704
Вес/шт. (без упаковки) 4,400 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь