Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 4-G THT-R32 - 1970087

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1970087
Упаковочная единица 330 stk
Минимальный объем заказа 330 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918929749
Вес/шт. (без упаковки) 3,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь