Разъем печатной платы - FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 BK - 1970058

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1970058
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918927998
Вес/шт. (без упаковки) 7,100 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам