Компоненты для проходного монтажа - IPCV 16/ 4-G-10,16 - 1969713

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 4, размер шага: 10,16 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1969713
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 572 (C-1-2013)
GTIN 4017918946739
Вес/шт. (без упаковки) 14,680 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь