Разъем печатной платы - SMSTB 2,5/ 4-ST BU ANG NZ0020 - 1969357

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: синий, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • Скошенный кабельный разъем обеспечивает возможность обслуживания и подключения провода с одной стороны
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1969357
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918927837
Вес/шт. (без упаковки) 7,500 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам