Разъем печатной платы - MCD 0,5/12-G1-2,5 HTBKPIN26 TR - 1968866

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, полюсов: 12, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1968866
Упаковочная единица 160 stk
Минимальный объем заказа 160 stk
GTIN 4017918929725
Вес/шт. (без упаковки) 11,870 GRM