Разъем печатной платы - MC 1,5/11-G-3,81 BG - 1968633

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 11, размер шага: 3,81 мм, цвет: кремнисто-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1968633
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918924706

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам