Компоненты для проходного монтажа - MC 1,5/ 7-G-3,5 THT-R56 - 1968604

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 7, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1968604
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 197 (CC-2011)
GTIN 4017918924515