Разъем печатной платы - TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 SET - 1968510

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, : , цвет: агатовый серый, поверхность контакта:тип подключения Золото, монтаж: ,

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем

Коммерческие данные

Код заказа 1968510
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918923389
Вес/шт. (без упаковки) 20,270 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам