Разъем печатной платы - FKCVR 2,5/ 3-ST-5,08 BK - 1968497

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1968497
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918923402

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам