Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08BD:NZ 00405 - 1968439

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово
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
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1968439
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918923228

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам