Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BD:NZ 00404 - 1968426

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1968426
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918923204

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь