Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 8-ST-5,08 -A - 1968316

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1968316
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918929695
Вес/шт. (без упаковки) 13,360 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь