Разъем печатной платы - FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81 BD:NZX3 - 1967977

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 6, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1967977
Упаковочная единица 1