Разъем печатной платы - ZEC 1,5/ 3-ST-7,5 C3 R1,3 - 1967883

На рисунке показан 10-контактный вариант

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальный ток: 10 A, полюсов: 3, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1967883
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918918583

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам