Разъем печатной платы - FKC 2,5 HC/12-ST BD:1-12Q - 1967812

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 16 A, полюсов: 12, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1967812
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918921378
Вес/шт. (без упаковки) 20,900 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь