Разъем печатной платы - FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,5 BD:1-6Q - 1967744

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1967744
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918921408
Вес/шт. (без упаковки) 5,110 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам