Ответная часть - MSTB 2,5/12-G KMGY - 1967540

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 12, размер шага: 5 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1967540
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918918231

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь