Разъем печатной платы - PC 16/ 8-STF-10,16 - 1967511

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 8, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1967511
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 555 (C-1-2013)
GTIN 4017918939373
Вес/шт. (без упаковки) 74,600 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь