Разъем печатной платы - PC 4/ 4-G-7,62 NZ:C171 - 1967333

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 20 A, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1967333
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918917975
Вес/шт. (без упаковки) 7,760 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам