Разъем печатной платы - MSTB 2,5/10-STF-5,08 BD:10-1 - 1967249

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Штекерная часть с фланцами и закрепляемыми винтами, с нанесенной маркировкой, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 10, тип подключения: винтовые зажимы

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1967249
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918918033
Вес/шт. (без упаковки) 17,690 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам