Разъем печатной платы - MC 1,5/ 2-ST-3,81 BD:NZ-ST10 - 1967171

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово
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
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1967171
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918917944

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам