Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 GY RDB - 1967168

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1967168
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918917951
Вес/шт. (без упаковки) 3,380 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам