Компоненты для проходного монтажа - PC 4/ 6-G-7,62 PIN 3,6 - 1966923

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 6, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Крепежный фланец: Дополнительные принадлежности арт. № 1827570

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1966923
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918915001
Вес/шт. (без упаковки) 9,750 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам