Компоненты для проходного монтажа - MDSTBL 2,5/ 2-GFL-5,08 - 1966813

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1966813
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918915070

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам