Соединитель для печатной платы - ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 NZ:6.921124 - 1966363

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для печатной платы, номинальный ток: 10 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простое соединение компонентов
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1966363
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918913311
Вес/шт. (без упаковки) 1,820 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам