Разъем печатной платы - MCVW 1,5/ 2-ST-3,81 AU - 1965979

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1965979
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918911546

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам