Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 BDNZ:DCOK - 1965937

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1965937
Упаковочная единица 200 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918911416
Вес/шт. (без упаковки) 10,090 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам