Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 4-G GYBN - 1965872

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: серо-коричневый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1965872
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918910822
Вес/шт. (без упаковки) 1,520 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам