Разъем печатной платы - MSTBW 2,5/ 4-G GYBN - 1965856

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество контактов: 4, способ монтажа: пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Ножки позволяют производить очистку или заливку печатной платы
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1965856
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918910808
Вес/шт. (без упаковки) 1,560 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам