Разъем печатной платы - MSTBVA 2,5/ 3-G BU - 1965788

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: синий, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1965788
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918910693
Вес/шт. (без упаковки) 1,440 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам