Разъем печатной платы - PC 4 HV/ 4-STFL-7,62 GY NZX2 - 1965623

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1965623
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918909833
Вес/шт. (без упаковки) 19,620 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь