Разъем печатной платы - MC 1,5/ 4-ST-3,81 GY NZ080793 - 1965610

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1965610
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918909840
Вес/шт. (без упаковки) 2,950 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам