Разъем печатной платы - GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 H1L - 1965571

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1965571
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918909468
Вес/шт. (без упаковки) 6,390 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам