Разъем печатной платы - MSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 BU CP2 - 1965429

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: синий, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1965429
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918909239
Вес/шт. (без упаковки) 5,790 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам