Разъем печатной платы - MC 1,5/14-GF-3,81 PIN 1,5 - 1965319

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 14, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1965319
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918908300

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам