Комплект вставных соединителей - FKC 2,5 HC-5,08-SET NZ 886284 - 1964967

Нет доступных изображений

, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 1, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: , поверхность контакта: олово, монтаж: ,

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1964967
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918906412
Вес/шт. (без упаковки) 61,020 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь