Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 P+FNZ48893 - 1964682

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: кремнисто-серый, поверхность контакта: олово
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
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1964682
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918905538

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам