Разъем печатной платы - MCVW 1,5/ 2-ST-3,5 BD:X21/1-2 - 1964161

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1964161
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918905293
Вес/шт. (без упаковки) 1,580 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам