Разъем печатной платы - MVSTBR 2,5/ 6-ST BD:X2/1-6 - 1964116

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1964116
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918905361
Вес/шт. (без упаковки) 12,600 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам