Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 2-G-3,5 BD:X21 SO - 1964103

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1964103
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918905200
Вес/шт. (без упаковки) 0,740 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам