Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 P+FNZ48891 - 1964022

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: кремнисто-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1964022
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918904371

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам