Компоненты для проходного монтажа - MSTBV 2,5/ 3-G THT - 1963955

На рисунке показан 8-контактный вариант с фланцами с внутренней резьбой

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1963955
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918916565